Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: GD4

Moduli elettrici: GD4

Modulo elettrico con e con connettore regolabile a 5 posizioni M12 a 4 pin

Numero di modello:  GD4
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

  • connettori M12 maschio e femmina a 4 pin.
  • 4 Amp/250V.
  • modulo elettrico regolabile a 5 posizioni – lato master e lato utensile.
  • Attenzione: I moduli devono essere regolati e fissati in posizione prima del funzionamento, altrimenti si possono verificare danni interni ai conduttori.
  • Blocco pin sigillato dall’umidità quando è accoppiato.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Design brevettato.
Specification Value
Valutazione elettrica 4 Amp/250V
Peso del lato master 0.15 kg
Peso lato utensile 0.12 kg
Numero di pin totali 4
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo GD4 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-GD4-T Modulo con connettore M12 a 4 pin
9120-GD4-M Modulo con connettore M12 a 4 pin
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-GD4-M Modulo elettrico con e con connettore regolabile a 5 posizioni M12 a 4 pin
Cavalletto portautensili 9120-GD4-T Modulo elettrico con e con connettore regolabile a 5 posizioni M12 a 4 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.