Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: J16

Moduli elettrici: J16

modulo elettrico a 16 pin, 3 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  J16
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 16 pin
  • 3 Amp/250VAC.
  • Connettore miniaturizzato a sgancio rapido MS.
  • Contatti placcati in metallo prezioso.
  • Corpo di medie dimensioni.
  • Alloggiamento leggero in Delrin.

Materiale

  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Delrin®
Specification Value
Valutazione elettrica 3 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.135 kg
Peso lato utensile 0.10 kg
Numero di pin totali 16
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-J16 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-J16-M modulo elettrico a 16 pin, 3A/250VAC con connettore a sgancio rapido MS, PTO2A-14-19, connettore di medie dimensioni – Lato master
9120-J16-T modulo elettrico a 16 pin, 3A/250VAC con connettore a sgancio rapido MS, PTO2A-14-19, connettore di medie dimensioni – lato utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-J16-M modulo elettrico a 16 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS in miniatura – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-J16-T modulo elettrico a 16 pin, 3 Amp/250VAC con connettore MS a sgancio rapido in miniatura – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.