Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- a 12 pin.
- 2 Amp/50VDC.
- Dimensioni miniaturizzate con connettori sigillati da 12 mm.
- Solo per QC-20, 21 e 60.
- Contatti No-Touch sul modulo Master.
- Sigillo antipolvere e antiumidità sui contatti.
Materiali
- Pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Alluminio anodizzato
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 2 Amp/50VDC. |
| Peso del lato master | 0.07 kg |
| Peso lato utensile | 0.07 kg |
| Numero di pin totali | 12 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-K12 | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-K12-T | Connettore Euro-Fast per il passaggio di dodici segnali. 3AMP/250VAC – Lato utensile |
| 9120-K12-M | Connettore Euro-Fast per il passaggio di dodici segnali. 3A/250VAC – Lato master |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-K12-M
- 9120-K12-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K12-M | modulo elettrico a 12 pin, 2 Amp/50 Vc.c. con connettore industriale da 12 mm, sigillato e No-Touch |
|
|
9120-K12-T | modulo elettrico a 12 pin, 2 Amp/50VDC con connettore industriale da 12 mm, sigillato e No-Touch |
|