Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 19 pin sul lato destro e 26 pin sul lato sinistro.
- Adattatore con K19 sul lato destro e K26 sul lato sinistro.
- Si adatta allo schema di montaggio standard dei moduli.
Materiali
- Pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Alluminio anodizzato
- Delrin®
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/50VDC |
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | |
| Numero di pin totali | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-K45-T | (1) K19-T e (1) K26T con piastra di adattamento allo schema J16 |
| 9120-K45-M | (1) K19-M e (1) K26-M con piastra adattatore per schema J16 |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-K45-M
- 9120-K45-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K45-M | K19 (19 pin lato destro) e K26 (26 pin lato sinistro) quando sono rivolti verso i connettori – lato Master |
|
|
9120-K45-T | K19 (19 pin lato destro) e K26 (26 pin lato sinistro) quando sono rivolti verso il connettore – lato utensile |
|