Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- (2) Connettori M12 a 5 pin.
- 4 Amp/250V.
- Contatti No-Touch sul modulo Master.
- Sigillo antipolvere e antiumidità sui contatti.
Materiali
- Pin placcati in metalli preziosi.
- Alluminio anodizzato
- Delrin®
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione elettrica | 4 Amp/250V |
Peso del lato master | 0.13 kg |
Peso lato utensile | 0.10 kg |
Numero di pin totali | |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
Scaricare | Tipo di download | Lingua |
---|---|---|
Disegno del modulo KJ212 | Disegni | Inglese |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
9120-KJ212-T | Modulo K-Style con 2 connettori M12 – Strumento |
9120-KJ212-M | Modulo K-Style con connettori M12 2X – Master |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-KJ212-M
- 9120-KJ212-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-KJ212-M | Modulo tipo K con (2) connettori M12 |
|
![]() |
9120-KJ212-T | Modulo tipo K con (2) connettori M12 |
|