Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- a 5 pin.
- 3 Amp/110VDC.
- 0-16 ID utensile sul lato utensile.
- Nessun connettore sul lato utensile.
- Solo per QC-11.
- Contatti No-Touch sul modulo Master.
- Sigillatura antipolvere e antiumidità sui contatti.
- AVVERTENZA: i contatti sul modulo utensile sporgono dall’alloggiamento. Prestare attenzione per evitare di danneggiare i contatti durante l’assemblaggio o la manutenzione.
- NOTA: Il KR5B Master include elementi di fissaggio supplementari progettati per funzionare con il modulo speciale SIP-8604. Per utilizzare le caratteristiche di fissaggio supplementari, utilizzare SIP-8604 o un SIP simile.
Materiali
- Perni placcati in metalli preziosi.
- Alluminio anodizzato
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/110VDC |
| Peso del lato master | 0.21 kg |
| Peso lato utensile | 0.10 kg |
| Numero di pin totali | 5 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-KR5BM KRBT | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-KR5B-M | Modulo elettrico master KR5B, cavo M12 a 5 pin |
| 9120-KRB-T | Modulo elettrico per utensili KRB, ID utensile 0-16, senza connettore |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-KR5B-M
- 9120-KRB-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KR5B-M | Modulo elettrico, cavo M12 a 5 pin – lato master |
|
|
9120-KRB-T | Modulo elettrico, 0-16 ID utensile, senza connettore – lato utensile |
|