Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: M8-005

Moduli elettrici: M8-005

modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-005, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA

Numero di modello:  M8-005
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

  • a 8 pin.
  • Modulo elettrico discreto passante.
  • Connettore M8.
  • 1.5 Amp/30VAC.
  • Per QC-5.
Specification Value
Valutazione elettrica 1.5 Amp/30VAC
Peso del lato master 0.03 kg
Peso lato utensile 0.03 kg
Numero di pin totali 8
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-M8-005 Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9120-M8M-005 Modulo master elettrico M8M, 8 pin, connettore M8, QC-5, 1,5 A / 30 VCA
9120-M8T-005 Modulo strumento elettrico M8T, connettore M8 a 8 pin, QC-5, 1,5A / 30 VAC
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-M8M-005 modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-005, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-M8T-005 modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-005, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.