Caratteristiche del prodotto
- a 8 pin.
- Modulo elettrico discreto passante.
- Connettore M8.
- 1.5 Amp/30VAC.
- M8-005 con adattatore per il montaggio su QC-11.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 1.5 Amp/30VAC |
| Peso del lato master | 0.034 kg |
| Peso lato utensile | 0.034 kg |
| Numero di pin totali | 8 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-M8-011 | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-M8M-011 | 1.modulo elettrico 5A/30VAC con connettore M8 a 8 pin – Master per QC-11 |
| 9120-M8T-011 | 1.modulo elettrico 5A/30VAC con connettore M8 a 8 pin – Strumento per QC-11 |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-M8M-011
- 9120-M8T-011
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-011 | modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-11, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA – Lato master |
|
|
9120-M8T-011 | modulo elettrico discreto passante a 8 pin, QC-11, connettore M8, 1,5 Amp/30 VCA – Lato utensile |
|