Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Leggero e compatto per piccole applicazioni QC
- Interfaccia con connettore M12, con 12 segnali passanti disponibili.
- Uscita cavo tangenziale con opzioni di direzione destra e sinistra.
- Compatibile con il cambio utensili QC-7.
Materiali
- PPS
- Pin di contatto placcati in oro
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 1.0 A/<50 VDC |
| Peso del lato master | 0.045 kg |
| Peso lato utensile | 0.045 kg |
| Numero di pin totali | 12 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-ML12R-M | Modulo elettrico master ML12R QC-7, uscita destra, in vaso |
| 9120-ML12R-T | ML12R Modulo elettrico per utensili QC-7, uscita a destra, in vaso |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-ML12-M
- 9120-ML12R-M
- 9120-ML12R-T
- 9120-ML12-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ML12-M | Modulo elettrico a 12 poli passanti con connettore M12 maschio e femmina. L’ML12 ha un connettore che esce sul lato sinistro del modulo e l’ML12R ha un connettore che esce sul lato destro del modulo. I lati Master e Tool di ML12 e ML12R non sono intercambiabili. |
|
|
9120-ML12R-M | Modulo elettrico a 12 poli passanti con connettore M12 maschio e femmina. L’ML12 ha un connettore che esce sul lato sinistro del modulo e l’ML12R ha un connettore che esce sul lato destro del modulo. I lati Master e Tool di ML12 e ML12R non sono intercambiabili. |
|
|
9120-ML12R-T | Modulo elettrico a 12 poli passanti con connettore M12 maschio e femmina. L’ML12 ha un connettore che esce sul lato sinistro del modulo e l’ML12R ha un connettore che esce sul lato destro del modulo. I lati Master e Tool di ML12 e ML12R non sono intercambiabili. |
|
|
9120-ML12-T | Modulo elettrico a 12 poli passanti con connettore M12 maschio e femmina. L’ML12 ha un connettore che esce sul lato sinistro del modulo e l’ML12R ha un connettore che esce sul lato destro del modulo. I lati Master e Tool di ML12 e ML12R non sono intercambiabili. |
|