Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Leggero e compatto per applicazioni QC di piccole dimensioni
- Interfaccia con connettore M8, con 8 segnali passanti disponibili
- Opzione Master Side Pigtail disponibile, compatibile con i robot collaborativi
- Opzione lato utensile ML6 con connettori multipli M8 per pinze di presa
Materiali
- Delrin caricato a vetro
- Pin di contatto placcati in oro
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 1 Amp / 60 VAC / 30 VDC |
| Peso del lato master | 0.03 kg |
| Peso lato utensile | |
| Numero di pin totali | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-ML8A-M | Modulo master elettrico ML8A, in vaso |
| 9120-ML8-T | Modulo strumento elettrico ML8, in vaschetta |
| 9120-ML8-M | Modulo master elettrico ML8, in vaso |
| 9120-ML6-T | Modulo strumento elettrico ML6, in vaschetta |
| 9120-ML8A-T | Modulo strumento elettrico ML8A, in vaso |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-ML6-T
- 9120-ML8A-M
- 9120-ML8A-T
- 9120-ML8-M
- 9120-ML8-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ML6-T | Modulo elettrico ML8, lato utensile, a 8 pin, (2) connettori femmina a 3 poli M8 Bulkhead, in vaschetta. |
|
|
9120-ML8A-M | Moduli elettrici con interfaccia a connettore M8 per applicazioni robotiche. |
|
|
9120-ML8A-T | Moduli elettrici con interfaccia a connettore M8 per applicazioni robotiche. |
|
|
9120-ML8-M | Moduli elettrici con interfaccia a connettore M8 per applicazioni robotiche. |
|
|
9120-ML8-T | Moduli elettrici con interfaccia a connettore M8 per applicazioni robotiche. |
|