Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Progettato per adattarsi all’MC-10.
- connettore a 8 pin, M8 – con chiave in modo che i cavi di accoppiamento a 90 gradi escano verticalmente.
- 1.5 Amp/30VDC.
- Conforme alla norma ISO/TS 15066:2016, non presenta bordi taglienti, appuntiti, trancianti o taglienti.
Materiali
- Alloggiamento in Delrin naturale riempito di vetro
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 1.5 Amp/30VDC |
| Peso del lato master | 0.02 kg |
| Peso lato utensile | 0.02 kg |
| Numero di pin totali | 8 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-MM8 | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9122-MM8-T | Modulo strumento elettrico MM8, MC-10 |
| 9122-MM8-M | Modulo master elettrico MM8, MC-10 |
- Filtra per Codice articolo
- 9122-MM8-M
- 9122-MM8-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9122-MM8-M | Modulo elettrico con connettore M8 a 8 pin, MC-10 – Lato master |
|
|
9122-MM8-T | Modulo elettrico con connettore M8 a 8 pin, MC-10 – Lato utensile |
|