Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MT8

Moduli elettrici: MT8

modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  MT8
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 8 pin.
  • 20 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Connettori tipo MS Amphenol per l’interfacciamento con i moduli Master e Tool.
  • Guarnizione resistente ai fluidi sui contatti.
  • Il modulo Master si estende in alto rispetto al Master. Regolare la piastra di interfaccia del robot come necessario per compensare.
  • Il modulo Tool si estende sotto la piastra Tool.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla.
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 20 Amp/500VAC, 700VDC
Peso del lato master 0.57 kg
Peso lato utensile 0.48 kg
Numero di pin totali 8
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-MT8 Disegni Inglese
9630-20-MT8L Disegni Inglese
9630-20-MTS8 Disegni Inglese
famiglia 9620-20-F-MT8 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9120-MT8-M modulo elettrico a 8 pin 20A/500VAC/700VDC
9120-MTS8-T Modulo elettrico MTS8, strumento, connettore assiale
9120-MT8-T modulo elettrico a 8 pin 20A/500VAC/700VDC
9120-MT8L-T Modulo elettrico dell’utensile a 8 pin 20 ampere a 500 VAC / 700 VDC. Connettore riposizionato di 180 gradi rispetto allo standard MT8.
9120-MT8L-M Modulo elettrico master a 8 pin 20 ampere a 500 V CA / 700 V CC. Connettore riposizionato di 180 gradi rispetto allo standard MT8.
9120-MTS8-M Modulo elettrico MTS8, master, connettore assiale
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-MT8L-M modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Cavalletto portautensili 9120-MT8L-T modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Cavalletto portautensili 9120-MT8-M modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Cavalletto portautensili 9120-MT8-T modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC
Cavalletto portautensili 9120-MTS8-M modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC, connettore assiale – lato master
Cavalletto portautensili 9120-MTS8-T modulo elettrico a 8 pin, 20 Amp, 500VAC/700 VDC, connettore assiale – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.