Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 9 pin.
- 28 A (30 A per MT9A), 500 V CA/700 V CC.
- Contatto di terra di sicurezza fornito per far passare la terra dal modulo Master al modulo Tool.
- Connettori Amphenol tipo MS per l’interfacciamento sui moduli Master e Tool.
- Guarnizione resistente ai fluidi sui contatti.
- Il modulo deve essere montato su un Cambiatore utensili, modello QC-40 o superiore, per gestire la corrente nominale massima e un ciclo di lavoro del 100% senza surriscaldamento.
- La temperatura ambiente massima consentita in queste condizioni è di 100 gradi F.
- Il modulo Master può sporgere notevolmente al di sopra della piastra Master. Regolare la piastra di interfaccia del robot secondo necessità per compensare tale sporgenza.
- Il modulo utensile può sporgere al di sotto della piastra utensile.
- Disponibile con guarnizioni in Viton
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Pini di contatto appositamente progettati per garantire una bassa resistenza
- Perni di contatto placcati in metallo prezioso
- Guarnizione in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caratteristiche elettriche | 28 A (30 A per MT9A)/500 V CA/700 V CC |
| Peso laterale principale | 0,56 kg |
| Peso laterale dell'utensile | 0,49 kg |
| Numero totale di pin | 9 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da -28,9 °C a 65,6 °C |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-MTS9-T | Modulo elettrico per utensili a 9 pin da 28 ampere, 500 V CA/700 V CC. Il modulo deve essere montato su un Cambiatore utensili, modello QC-100 o superiore, per gestire la corrente nominale massima e un ciclo di lavoro del 100% senza surriscaldamento. La temperatura ambiente massima consentita in queste condizioni è di 100 °F. Versione diritta |
| 9120-MTS9-M | Modulo principale elettrico assiale a 9 pin da 28 ampere, 500 V CA/700 V CC |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-MT9A-M
- 9120-MT9A-T
- 9120-MT9-M-VL
- 9120-MTS9-M
- 9120-MTS9-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MT9A-M | modulo elettrico a 9 pin, 30 Amp, 500VAC/700VDC con presa MS a 9 pin e fili da 10AWG – Lato master |
|
|
9120-MT9A-T | modulo elettrico a 9 pin, 30 Amp, 500VAC/700VDC con presa MS a 9 pin e fili da 10AWG – Lato utensile |
|
|
9120-MT9-M-VL | modulo elettrico a 9 pin, 28 Amp, 500VAC/700VDC, guarnizioni in Viton – lato master |
|
|
9120-MTS9-M | modulo elettrico assiale da 28 Amp, 9 pin, 500VAC/700VDC. Versione diritta – Lato master |
|
|
9120-MTS9-T | modulo elettrico assiale da 28 Amp, 9 pin, 500VAC/700VDC. Versione diritta – Lato utensile |
|