Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MTA6A

Moduli elettrici: MTA6A

Modulo ad alta corrente da 45 Amp con 6 + contatti PE, connettore Mil Spec, blocco pin a prova di dito

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  MTA6A
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 7 pin, 6 di alimentazione più il pin di terra di protezione collegato all’alloggiamento del modulo.
  • 45 Amp, 500VAC/700VDC.
  • Contatto di terra di sicurezza per passare la terra attraverso il Master allo strumento. Gli alloggiamenti dei moduli sono collegati a terra.
  • Connettori tipo Amphenol MS per l’interfacciamento con i moduli Master e Tool.
  • Guarnizione resistente ai fluidi sui contatti.
  • Il modulo deve essere montato su un cambio utensile, QC-100 o più grande, per gestire la massima corrente nominale e un ciclo di lavoro del 100% senza surriscaldamento.
  • La temperatura ambiente massima consentita in condizioni di corrente massima è di 100 gradi F.
  • Il modulo master può estendersi in alto rispetto alla piastra master. Regolare la piastra di interfaccia del robot come necessario per compensare.
  • Il modulo utensile può estendersi al di sotto della piastra dell’utensile.
  • Il blocco del perno Master a prova di dito impedisce il contatto accidentale quando è sotto tensione.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio nichelato,
  • Blocchetti di perni Peek
  • Elementi di fissaggio in acciaio e acciaio inox
Specification Value
Valutazione elettrica 45 Amp, 500VAC/700VDC
Peso del lato master 0.64 kg
Peso lato utensile 0.54 kg
Numero di pin totali 7
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-MTA6A Disegni Inglese
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-MTA6A-M Modulo di potenza tipo MT con connettore Amphenol Portata massima 45 A
Cavalletto portautensili 9120-MTA6A-T Modulo di potenza tipo MT con connettore Amphenol Portata massima 45 A

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.