Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: MTS9

Moduli elettrici: MTS9

Modulo elettrico a 9 pin, 28 A/500 V CA/700 V CC, versione diritta

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  MTS9
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 9 pin.
  • 28 A, 500 V CA/700 V CC.
  • Contatto di terra di sicurezza fornito per far passare la terra dal modulo Master al modulo Tool.
  • Connettori Amphenol tipo MS per l’interfacciamento sui moduli Master e Tool.
  • Guarnizione resistente ai fluidi sui contatti.
  • Il modulo deve essere montato su un Cambiatore utensili, modello QC-100 o superiore, per gestire la corrente nominale massima e un ciclo di lavoro del 100% senza surriscaldamento.
  • La temperatura ambiente massima consentita in queste condizioni è di 100°F.
  • Il modulo Master può sporgere notevolmente al di sopra della piastra Master. Regolare la piastra di interfaccia del robot secondo necessità per compensare.
  • Il modulo utensile può sporgere al di sotto della piastra utensile.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Pini di contatto appositamente progettati per garantire una bassa resistenza
  • Pini di contatto placcati in metallo prezioso
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Caratteristiche elettriche 28 A / 500 V CA / 700 V CC
Peso laterale principale
Peso laterale dell'utensile
Numero totale di pin 9
Intervallo di temperatura di funzionamento da -28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-MTS9 Disegni Inglese
Famiglia 9620-20-F-MT9 Manuali Inglese
9630-50-PCFC-12 Disegni Inglese
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-MTS9-M modulo elettrico assiale da 28 Amp, 9 pin, 500VAC/700VDC. Versione diritta – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-MTS9-T modulo elettrico assiale da 28 Amp, 9 pin, 500VAC/700VDC. Versione diritta – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.