Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: R12

Moduli elettrici: R12

modulo pass-thru a 12 pin con connettore M12, 12 pin, supporta l’alimentazione/IO della telecamera 3D Coherix predator

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  R12
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 12 pin.
  • 2 Amp/60VAC/75VDC.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 2 Amp/60VAC/75VDC
Peso del lato master 0.20 kg
Peso lato utensile 0.14 kg
Numero di pin totali 12
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo R12 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-R12-T modulo pass-thru a 12 pin con connettore femmina M12 a 12 pin, supporta l’alimentazione/IO della telecamera 3D Coherix predator – Lato utensile
9120-R12-M modulo pass-thru a 12 pin con connettore maschio M12 a 12 pin, supporta l’alimentazione/IO della telecamera 3D Coherix predator – lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R12-M modulo pass-thru a 12 pin con connettore M12, 12 pin, supporta l’alimentazione/IO della telecamera 3D Coherix predator
Cavalletto portautensili 9120-R12-T modulo pass-thru a 12 pin con connettore M12, 12 pin, supporta l’alimentazione/IO della telecamera 3D Coherix predator

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.