Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: R19

Moduli elettrici: R19

modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  R19
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 19 pin.
  • capacità 5 Amp/250VAC.
  • Connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido.
  • Contatti No-Touch sul Master.
  • Opzione ID utensile sul lato utensile.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
  • Si abbina ai moduli G, R, S o T.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 5 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.20 kg
Peso lato utensile 0.14 kg
Numero di pin totali 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-R19M R10T Disegni Inglese
9630-20-R19M R14T Disegni Inglese
9230-20-1442 Disegni Inglese
9630-20-R19 Disegni Inglese
9630-20-R19G Disegni Inglese
9630-20-R19M RJ419T Disegni Inglese
9630-20-R19WMV R19TVL Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9120-R10-T modulo elettrico a 19 pin (14 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (R19) con (0-99) ID utensile (solo lato utensile)*9120-R10-T non è compatibile con i moduli master R19W e R19R. Per questi moduli master, utilizzare invece 9120-RW10-T*
9120-R14-T modulo elettrico a 19 pin (14 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (R19) con (0-9) ID utensile (solo lato utensile)
9120-R19-M modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS in miniatura – Lato master
9120-R19-T-V Lato utensile Connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato a 19 pin, 5A/250VAC, guarnizioni in Viton
9120-R19-T modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250VAC con connettore MS a sgancio rapido in miniatura – Lato utensile
9120-R19RPD-M modulo elettrico a 19 pin, 5A/250VAC, con connettore MS a sgancio rapido in miniatura con cavi del sensore di blocco/sblocco collegati. Dispone di connettori ad angolo retto per i sensori di blocco/sblocco). Invasato per una maggiore protezione dall’umidità. Sostituisce il 9120-R19RP-M.
9120-R19-M-2322 Modulo R19 lato master con piastra di adattamento a QC-60 piatto
9120-R19V-M R19 Master con guarnizione in viton
9120-R19-M-VL Modulo master R19 con guarnizioni in Viton e fili rivestiti in Teflon
9120-R19W-M-V Modulo elettrico a 19 pin 5A/250VAC lato master con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato. Guarnizioni in Viton per la resistenza agli agenti chimici. Aggiunta di cavi di blocco/sblocco del sensore.
9120-R19G-M Modulo elettrico lato master a 19 pin, 5A/250VAC, con pin dorati e connettore mini MS a sgancio rapido
9120-R19-T-VL Modulo utensili R19 con guarnizioni in Viton e fili rivestiti in Teflon
9120-R19-T-2323 Modulo R19 lato utensile con piastra di adattamento a QC-60 piatto.
9120-R19G-T Lato utensile Modulo elettrico a 19 pin, 5A/250VAC, con pin dorati e connettore mini MS a sgancio rapido
9120-R19w-m Modulo elettrico lato master a 19 pin 5A/250VAC con connettore MS a sgancio rapido. Aggiunta di cavi di blocco/sblocco del sensore.
9120-R19R-M modulo elettrico a 19 pin, 5A/250VAC, con connettore MS a sgancio rapido in miniatura con cavi del sensore di blocco/sblocco collegati. Dispone di connettori ad angolo retto per i sensori di blocco/sblocco).
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R10-T modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R14-T modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R19G-M modulo elettrico a 19 pin, 5Amp/250VAC, con pin dorati e connettore a sgancio rapido MS in miniatura – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-R19G-T modulo elettrico a 19 pin, 5Amp/250VAC, con pin dorati e connettore MS a sgancio rapido in miniatura – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-R19-M modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R19-M-2322 modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con piastra di adattamento a QC-60 piatto – lato master (compatibile con 9120-R19-T-2323)
Cavalletto portautensili 9120-R19-M-VL modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con guarnizioni in Viton e fili rivestiti in Teflon – Lato Master (abbinato a 9120-R19-T-VL)
Cavalletto portautensili 9120-R19R-M modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R19-T modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R19-T-2323 modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con piastra di adattamento a QC-60 piatto – lato utensile (compatibile con 9120-R19-M-2322)
Cavalletto portautensili 9120-R19-T-V modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato, guarnizioni in Viton – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-R19-T-VL modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA con guarnizioni in Viton e fili rivestiti in Teflon – Lato utensile (abbinato a 9120-R19-M-VL)
Cavalletto portautensili 9120-R19V-M modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250VAC con guarnizioni in Viton con guarnizioni in Viton – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-R19W-M modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250 VCA, con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R19W-M-V modulo elettrico a 19 pin, 5 Amp/250VAC con cavi di blocco/sblocco per il rilevamento del blocco/sblocco con guarnizioni in viton.

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.