Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: R24

Moduli elettrici: R24

Modulo elettrico con cavi ad angolo retto e connettore a 24 pin Mil-spec

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: R24
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • blocco pin a 26 pin (24 disponibili per l’uso da parte del cliente).
  • connettore DDK Mil-Spec a 24 pin montato su cavo.
  • capacità 5 Amp/250VAC.
  • Cavi ad angolo retto.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
  • Si abbina ai moduli G, R, S o T.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in metallo pregiato sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.49 kg
Peso lato utensile 0.46 kg
Numero di pin totali 26
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo R24R-M, R24T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-R24Z1-T Strumento R24 Gruppo modulo elettrico, connettore a 90 gradi
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R24R-M Modulo elettrico con cavi ad angolo retto e connettore a spirale a 24 pin Mil-spec – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-R24-T Modulo elettrico con connettore Mil-spec a coda di rondine – lato utensile
Cavalletto portautensili 9120-R24Z1-T Modulo elettrico modificato con connettore ad angolo retto – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.