Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: R26

Moduli elettrici: R26

modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  R26
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 26 pin.
  • 3 Amp/250VAC.
  • Display Tool-ID di facile lettura opzionale.
  • Dimensioni ridotte con connettori a sgancio rapido MS miniaturizzati.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Si abbina ai moduli delle serie G, R, S e T.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in oro sui pin a molla
  • Perni di contatto placcati in oro
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 3 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.20 kg
Peso lato utensile 0.19 kg
Numero di pin totali 26
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-R26M R17T Disegni Inglese
9630-20-R26M R21T Disegni Inglese
9230-20-1342 Disegni Inglese
9630-20-R26 Disegni Inglese
9630-20-R26RM R17T Disegni Inglese
9630-20-R26RM R26T Disegni Inglese
9630-20-R26WM R17T Disegni Inglese
9630-20-R26WM R21T Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9120-R17-T modulo elettrico a 26 pin (17 disponibili per l’uso da parte del cliente – vedere il disegno della piedinatura), 5 Amp/250VAC (R26) con (0-99) ID utensile (solo lato utensile)
9120-R26R-M Modulo master R26R-M con cavi ad angolo retto
9120-R26-T-VL Modulo R26 con guarnizioni in viton e fili rivestiti in teflon. Classificato a 125 gradi C.
9120-R26-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS in miniatura – Lato master
9120-R26-T modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250VAC con connettore MS a sgancio rapido in miniatura – Lato utensile
9120-R26W-M Lato master modulo MS a 26 pin da 3 Amp/250 VCA con connettore miniaturizzato a sgancio rapido cablato per sensori di blocco/sblocco
9120-R26-M-VL Modulo R26 con guarnizioni in viton e fili rivestiti in teflon. Classificato a 125 gradi C.
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R17-T modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R21-T modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R26-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R26-M-VL modulo a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore miniaturizzato a sgancio rapido con guarnizioni in viton e fili rivestiti in teflon – Lato master (accoppiabile con 9120-R26-T-VL)
Cavalletto portautensili 9120-R26R-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R26-T modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato
Cavalletto portautensili 9120-R26-T-VL modulo a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore miniaturizzato a sgancio rapido con guarnizioni in viton e fili rivestiti in teflon – Lato utensile (accoppiabile con 9120-R26-M-VL)
Cavalletto portautensili 9120-R26W-M modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.