Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- passaggio a 32 pin, connettore a 36 pin.
- 3 Amp/250VAC.
- Connettore a sgancio rapido MS.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Testine rodiate sui pin a molla
- Perni di contatto rodiati
- Guarnizione in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/250VAC |
| Peso del lato master | 0.33 kg |
| Peso lato utensile | 0.25 kg |
| Numero di pin totali | 32 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-R32-T | 32 pin, 3A/250VAC con connettore MS a sgancio rapido a 36 pin – Lato utensile |
| 9120-R32R-M | R32R-Master, cavi proxy cablati con connettore ad angolo retto (solo per QC-110 e QC-76) |
| 9120-R32A-M | Modulo master R32A con connettore maschio a sgancio rapido MS a 36 pin |
| 9120-R32W-M | Modulo master R32W-M, interruttori proxy cablati |
| 9120-R32A-T | Modulo utensile R32A con connettore a sgancio rapido MS femmina a 36 pin |
| 9120-R32-M | 32 pin, 3A/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin – Lato master |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-R32A-M
- 9120-R32A-T
- 9120-R32-M
- 9120-R32R-M
- 9120-R32-T
- 9120-R32W-M
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R32A-M | Modulo elettrico con connettore a sgancio rapido MS maschio a 36 pin. Passaggio dei pin A – J. I pin A – F e il pin J sono classificati a 5 Amp/250V, i pin G – H sono classificati a 3 Amp/250V – Lato master |
|
|
9120-R32A-T | Modulo elettrico con connettore a sgancio rapido MS maschio a 36 pin. Passaggio dei pin A – J. I pin A – F e il pin J sono classificati a 5 Amp/250 V, i pin G – H sono classificati a 3 Amp/250 V – Lato utensile |
|
|
9120-R32-M | 32 pin, 3 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin |
|
|
9120-R32R-M | 32 pin, 3 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin |
|
|
9120-R32-T | 32 pin, 3 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin |
|
|
9120-R32W-M | 32 pin, 3 Amp/250VAC con connettore a sgancio rapido MS a 36 pin |
|