Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: R4

Moduli elettrici: R4

Modulo elettrico da 4 A/250 V CA con connettore Eurofast a 4 poli

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  R4
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Connettore Euro a 4 pin.
  • Capacità: 4 A/250 V CA.
  • Connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido.
  • Contatti “No-Touch” sul Master.
  • A tenuta stagna contro umidità e polvere una volta innestato.
  • Disponibile in versione incapsulata per l’impiego in ambienti in presenza di fluidi.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metallo prezioso sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metallo prezioso
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Caratteristiche elettriche 4 A/250 V CA
Peso laterale principale 0,20 kg
Peso laterale dell'utensile 0,14 kg
Numero totale di pin 4
Intervallo di temperatura di funzionamento da -28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-R4 Disegni Inglese
9630-20-TSS-HVQ-3314 Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9120-R4-M Modulo elettrico 4A/250 V CA con connettore Euro a 4 poli – Lato master
9120-R4-T Modulo elettrico 4A/250 V CA con connettore Euro a 4 poli – Lato utensile
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-R4-M modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore Eurofast a 4 pin
Cavalletto portautensili 9120-R4-T modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore Eurofast a 4 pin

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.