Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Connettore assiale a 5 pin M12 con codice A.
- Valido per 4 Amp/250 V.
- Guarnizioni in Viton.
- Per dispositivi Port Class A e B I/O Link.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
- Perni di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in Viton.
- mescola di tenuta 3M DP270.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 4 Amp/250V |
| Peso del lato master | 0.23 kg |
| Peso lato utensile | 0.18 kg |
| Numero di pin totali | 5 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-R5SPDV | Disegni | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-R5SPD-M-V
- 9120-R5SPD-T-V
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R5SPD-M-V | Servomodulo tipo R con connettore M12 assiale a 5 pin, guarnizioni in Viton, per dispositivi I/O Link di classe A e B – Lato master |
|
|
9120-R5SPD-T-V | Servomodulo tipo R con connettore M12 assiale a 5 pin, guarnizioni in Viton, per dispositivi I/O Link di classe A e B – Lato utensile |
|