Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: RF4A

Moduli elettrici: RF4A

Gruppo modulo elettrico RF4A con connettore Minifast a 4 pin e blocco pin ad alta potenza

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RF4A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • connettore Minifast a 4 pin.
  • capacità massima di 9 Amp/250VAC.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metalli preziosi sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 9 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.25 kg
Peso lato utensile 0.18 kg
Numero di pin totali 4
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-RF4A Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RF4A-T Modulo elettrico dello strumento RF4A con connettore femmina Minifast a 4 pin e blocco pin ad alta potenza
9120-RF4A-M Gruppo modulo elettrico master RF4A con connettore maschio Minifast a 4 pin e blocco pin ad alta potenza
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RF4A-M Gruppo modulo elettrico RF4A con connettore Minifast a 4 pin e blocco pin ad alta potenza
Cavalletto portautensili 9120-RF4A-T Gruppo modulo elettrico RF4A con connettore Minifast a 4 pin e blocco pin ad alta potenza

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.