Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin sui lati Master e Tool.
- capacità 4 Amp/250VAC.
- Contatti “No-Touch” su Master.
- Sigillata all’umidità e alla polvere quando è accoppiata.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Testine placcate in metalli preziosi sui perni a molla
- Perni di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizione in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 4 Amp/250VAC |
| Peso del lato master | 0.25 kg |
| Peso lato utensile | 0.20 kg |
| Numero di pin totali | 5 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-RJ219 | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-RJ219-M | modulo elettrico 4amp/250VAC con scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin – Master |
| 9120-RJ219-T | modulo elettrico 4amp/250VAC con scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin – Strumento |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-RJ219-M
- 9120-RJ219-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RJ219-M | Modulo elettrico con scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin |
|
|
9120-RJ219-T | Modulo elettrico con scatola di giunzione con (2) connettori M12 a 5 pin |
|