Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: RK12

Moduli elettrici: RK12

Modulo elettrico con passante a 12 pin, connettore M23 a 12 pin, potenza 5 A/150 V CC, segnale 2 A/30 V

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RK12
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • passaggio a 12 pin.
  • connettore M23 a 12 pin.
  • Alimentazione – 5 A/150 V CC, segnale 2 A/30 V.
  • Connettore miniaturizzato a sgancio rapido MS.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.
  • È disponibile la versione dei cavi sensore ad angolo retto (RK19R Master).

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Pin di contatto rodiati
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica Alimentazione – 5 Ampere/150VDC
Segnale – 2 Ampere/30V
Peso del lato master 0.22 kg
Peso lato utensile 0.16 kg
Numero di pin totali 12
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo RK12 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RK12-M Modulo Master elettrico con passante a 12 pin, connettore M23 a 12 pin
9120-RK12-T Modulo strumento elettrico con passante a 12 pin, con connettore M23 a 12 pin
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RK12-M Modulo elettrico con passante a 12 pin, connettore M23 a 12 pin, potenza 5 A/150 V CC – lato master
Cavalletto portautensili 9120-RK12-T Modulo elettrico con passante a 12 pin, connettore M23 a 12 pin, potenza 5 A/150 V CC – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.