Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Passaggio ad alta potenza
- Connettore M12 a 5 pin con codice L
- Contatti a prova di dito sul lato Master
- Guarnizione flessibile per la resistenza all’acqua quando è accoppiato
- Compatibile con un’ampia gamma di modelli di cambiautensili
Materiale
- Alloggiamento in alluminio
- Teste placcate in metalli preziosi sui perni a molla
- Perni di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizione in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 63 V/16A |
| Peso del lato master | 0.18 kg |
| Peso lato utensile | 0.16 kg |
| Numero di pin totali | 5 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-RL5 | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-RL5-T | modulo tipo R ad alta potenza a 5 pin con connettore codificato a L – Lato utensile |
| 9120-RL5-M | modulo tipo R ad alta potenza a 5 pin con connettore codificato a L – lato master |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-RL5-M
- 9120-RL5-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RL5-M | Modulo elettrico ad alta potenza con connettore M12 a 5 poli con codifica a L che supporta fino a 63V/16A. |
|
|
9120-RL5-T | Modulo elettrico ad alta potenza con connettore M12 a 5 poli con codifica a L che supporta fino a 63V/16A. |
|