Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: RN5

Moduli elettrici: RN5

Modulo di alimentazione tipo R, 13 ampere/30 V CC

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  RN5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • 10 pin (5 passanti).
  • capacità di 13 ampere, 30 V CC.
  • Connettore di alimentazione – Contatto Phoenix, connettore maschio a 5 pin.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metalli preziosi sui pin a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 13 Ampere/30VDC
Peso del lato master 0.29 kg
Peso lato utensile 0.24 kg
Numero di pin totali 10
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo RN5 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-RN5-T Modulo strumento RN5
9120-RN5-M Modulo di alimentazione RN5 Master, tipo R
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RN5-M Modulo di alimentazione tipo R, 13 Amp/30 Vc.c. – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-RN5-T Modulo di alimentazione R-Style, 13 Amp/30 VDC – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.