Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 10 pin
- capacità di 5 Amp/250VAC.
- Singolo connettore USB 2.0.
- Contatti No-Touch su Master.
- Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Testine rodiate sui pin a molla
- Perni di contatto rodiati
- Guarnizione in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 5 Amp/250VAC |
| Peso del lato master | 0.23 kg |
| Peso lato utensile | 0.16 kg |
| Numero di pin totali | 10 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Manuali
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9620-20-E-RU10 | Manuali | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-RU10-M | modulo elettrico a 10 pin, 5 Amp/250 VCA con un singolo connettore USB 2.0 – Lato master |
| 9120-RU10-T | modulo elettrico a 10 pin, 5 Amp/250 VCA con un singolo connettore USB 2.0 – Lato utensile |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-RU10-M
- 9120-RU10-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RU10-M | modulo elettrico a 10 pin, 5 Amp/250 VCA con un singolo connettore USB 2.0 – lato master |
|
|
9120-RU10-T | modulo elettrico a 10 pin, 5 Amp/250 VCA con un singolo connettore USB 2.0 – Lato utensile |
|