Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: SF19

Moduli elettrici: SF19

modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  SF19
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Alloggiamento in alluminio
  • Teste placcate in oro sui perni a molla
  • Perni di contatto placcati in oro
  • Guarnizione in nitrile.

Materiale

  • 19 pin.
  • capacità 3 Amp/125VAC.
  • Connettore assiale.
  • Contatti No-Touch su Master.
  • Opzione ID utensile sul lato utensile.
  • Si abbina ai moduli GF19, RF19, SF19, SF14 o SF0.
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/125VAC
Peso del lato master
Peso lato utensile
Numero di pin totali 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno dimensionale del modulo elettrico SF19-M, RF19-T Disegni Inglese
Disegno della piedinatura del modulo elettrico SF19-M, RF19-T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-SF19-T Modulo elettrico SF19-pin, 3 Amp/125VAC con connettore M16 – Lato utensile
9120-SF19-M Modulo elettrico SF19-pin, 3 Amp/125VAC con connettore M16 – lato master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-SF14-T modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-SF19-M modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16
Cavalletto portautensili 9120-SF19-T modulo elettrico in linea a 19 pin, 3 Amp/125 VCA con connettore a sgancio rapido tipo M16

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.