Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- I segnali di dati PROFIBUS, Interbus e CAN trasmessi con cavi “multibus” possono essere interfacciati attraverso il connettore M23 a 17 pin presente nei moduli TMB. Tutti i 17 pin sono disponibili per l’uso da parte del cliente – fare riferimento al disegno del cliente.
- Tensione nominale di 5 Amp/250 V.
- Si abbina al modulo TMB Tool.
Materiali
- Alloggiamento e coperchio in alluminio
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 5 Amp/250V |
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | |
| Numero di pin totali | 17 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-TMB | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-TMB-T | Modulo elettrico passante per i segnali Multibus con connettore M23 a 17 poli – Lato utensile |
| 9120-TMB-M | Modulo elettrico passante per i segnali Multibus tramite un connettore M23 a 17 pin – Lato master |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-TMB-M
- 9120-TMB-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TMB-M | Modulo elettrico passante per i segnali Multibus tramite un connettore M23 a 17 pin – Lato master |
|
|
9120-TMB-T | Modulo elettrico passante per i segnali Multibus con connettore M23 a 17 poli – Lato utensile |
|