Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Quattro (4) moduli passanti a linea singola con connettori BNC.
- Permette il passaggio di più cavi coassiali dal robot allo strumento.
- Alloggiamento con schema di montaggio J16.
- NOTA: può bloccare le porte dell’aria (QC-40 e QC-41).
Materiali
- Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Alloggiamenti in alluminio
- Dielettrico in Delrin® bianco
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | |
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | |
| Numero di pin totali | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-X7E | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-X7E-M | modulo COAX a 4 connettori per video e bassa potenza, montaggio J16 – lato master |
| 9120-X7E-T | modulo COAX a 4 connettori per video e bassa potenza, montaggio J16 – lato strumento |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-X7E-M
- 9120-X7E-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7E-M | modulo COAX a 4 connettori per video e bassa potenza, montaggio con schema J16 – lato master |
|
|
9120-X7E-T | modulo COAX a 4 connettori per video e bassa potenza, montaggio con schema J16 – Lato utensile |
|