Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Modulo passante a linea singola con connettori SHV.
- Connettore isolato.
Materiali
- Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Alloggiamenti in alluminio e Delrin
- Dielettrico in Teflon
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Ampere/2000VAC |
| Peso del lato master | 0.175 kg |
| Peso lato utensile | 0.135 kg |
| Numero di pin totali | 1 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-X7G | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-X7G-T | Modulo utensile ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV, isolato dalla terra del robot |
| 9120-X7G-M | Modulo master ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV, isolato dalla massa del robot |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-X7GLA-T
- 9120-X7GL-M
- 9120-X7G-M
- 9120-X7G-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7GLA-T | Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato |
|
|
9120-X7GL-M | Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato |
|
|
9120-X7G-M | Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato |
|
|
9120-X7G-T | Modulo ad alta tensione per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, connettore SHV isolato |
|