Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: XG7GL

Moduli elettrici: XG7GL

Modulo a ultrasuoni con connettore Lemo per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, adattato alla custodia girevole serie G

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  XG7GL
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Master e Tool utilizzano alloggiamenti girevoli di tipo G.
  • Connettori Lemo ad alta tensione su Master e Tool.
  • Stesso blocco di pin utilizzato su XG7G (cioè, conduttore centrale con anello di schermatura a molla)

Materiali

  • Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Alloggiamenti in alluminio
  • Dielettrico in Teflon
  • Guarnizioni in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 4 A, 1,4 kV max
Peso del lato master 0.13 kg
Peso lato utensile 0.12 kg
Numero di pin totali 1
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo XG7GL Disegni Inglese
Modulo di saldatura a ultrasuoni con connettore isolato Lemo ad alta tensione Disegni Inglese
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-XG7GLA-T Modulo a ultrasuoni con connettore Lemo per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, adattato alla custodia girevole serie G
Cavalletto portautensili 9120-XG7GL-M Modulo a ultrasuoni con connettore Lemo per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, adattato alla custodia girevole serie G
Cavalletto portautensili 9120-XG7GL-T Modulo a ultrasuoni con connettore Lemo maschio per applicazioni di saldatura a ultrasuoni, adattato all’alloggiamento girevole della serie G – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.