Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Modulo di sicurezza e controllo CV14, compatibile con i cambiautensili da QC-29 a QC-110.
- La sicurezza è integrata. L’interblocco del supporto dell’utensile (TSI) protegge dal disaccoppiamento accidentale.
- Valvola pneumatica integrata, raccordi per l’aria e tubi per il blocco/sblocco dell’aria sono inclusi per una facile integrazione.
- Tool-ID per la verifica dell’attrezzo finale, fino a 16 utensili.
- Connettore M16 a 19 pin per il monitoraggio del cambio utensile e il passaggio di alimentazione e segnali.
- I LED di facile utilizzo comunicano lo stato del cambio utensile.
- modulo “cablato” per il collegamento diretto ai sensori di blocco/sblocco del cambio utensile.
- Prevenzione dell’arco elettrico (brevettata) per proteggere i contatti elettrici per una maggiore durata
Materiali
- Alloggiamenti/coperture in alluminio
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in Delrin
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Ingresso – 24V (+20%/-10%) / 4A Segnali di ricambio passanti – <50V / 3A ID strumento – 30V / 100mA |
| Peso del lato master | 0.28 kg |
| Peso lato utensile | 0.20 kg |
| Numero di pin totali | 19 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | da 0 °C a 48,9 °C |
| Tipo di segnale |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-CV14NRR-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master |
| 9120-CV14PWE-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPP, lato master |
| 9120-CV14NRE-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPP, lato master |
| 9120-CV14PRN-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master |
| 9120-CV14NWN-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master |
| 9120-CV14PRE-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPP, lato master |
| 9120-CV14NRM-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master |
| 9120-CV14PWN-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master |
| 9120-CV14NWR-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master |
| 9120-CV14NRN-M | Modulo controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT – lato master |
| 9120-CV14NWE-M | Modulo controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPP, lato master |
| 9120-CV14PRR-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master |
| 9120-CV14PRM-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 NPT, lato master |
| 9120-CV14PWR-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT |
- Filtrare per Numero di parte
- 3405-1230003-01
- 8600-440N-S32023-01
- 3405-2230007-01
- 8600-440N-S32023-01-M12-1.04
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
3405-1230003-01 | Raccordo, diritto, tubo 1/8UniX4mm |
|
|
8600-440N-S32023-01 | AB S22 Sensore Sipha/S20 Transponder Coppia, cavo da 3 m, estremità a coda di rondine |
|
|
3405-2230007-01 | Raccordo, gomito, tubo 1/8Uni -oring x 5/32 (4 mm) |
|
|
8600-440N-S32023-01-M12-1.04 | Sensore e attuatore Sipha 440N-S32023 con cavo lungo 1,04 metri sovrastampato con connettore M12 a 5 pin maschio con codifica A di Turck. |
|
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-CV10N-T
- 9120-CV10P-T
- 9120-CV14NRE-M
- 9120-CV14NRM-M
- 9120-CV14NRN-M
- 9120-CV14NRR-M
- 9120-CV14NWE-M
- 9120-CV14NWN-M
- 9120-CV14NWR-M
- 9120-CV14PRE-M
- 9120-CV14PRM-M
- 9120-CV14PRN-M
- 9120-CV14PRR-M
- 9120-CV14PWE-M
- 9120-CV14PWN-M
- 9120-CV14PWR-M
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-CV10N-T | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV10P-T | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14NRE-M | Modulo di controllo/valvola discreto compatto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14NRM-M | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14NRN-M | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14NRR-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master |
|
|
9120-CV14NWE-M | Modulo di controllo/valvola discreto compatto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14NWN-M | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14NWR-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, NPN, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master |
|
|
9120-CV14PRE-M | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14PRM-M | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14PRN-M | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14PRR-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori ad angolo retto su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master |
|
|
9120-CV14PWE-M | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14PWN-M | Modulo compatto di controllo/valvola discreto con cavi sensore bloccati/sbloccati, interblocco del supporto utensile (TSI), ID utensile 0-F. |
|
|
9120-CV14PWR-M | Modulo di controllo/valvola, I/O discreto, PNP, connettori diritti su cavi sensore L/U, raccordi 1/8 BSPT, lato master |
|