Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo DeviceNet consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili con i nodi DeviceNet lato master e lato utensile
- (2) Mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria.
- Supporta l’adattatore per doppia elettrovalvola.
- Supporta il monitoraggio dell’alimentazione dell’aria tramite l’ingresso del pressostato.
- Prevenzione degli archi elettrici applicata all’alimentazione Aux1, Aux2 e CAN V+.
- Supporta i sensori NPN Lock, Unlock, Thermal 1 e RTL (sensori RTL in serie).
- È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool.
- Il circuito di prevenzione degli archi elettrici di ATI (in attesa di brevetto) con funzione di avvio graduale protegge tutti i contatti elettrici di potenza dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.
- Supporta la STI lato utensile con interruttore di sicurezza basato su RFID. È possibile supportare fino a due (2) interruttori di sicurezza collegati in serie. È possibile supportare tre (3) o più interruttori di sicurezza collegati in serie utilizzando il 9120-DU3SWITCHKIT (disponibile separatamente).
- Una guaina flessibile circonda il blocco di pin e sigilla la connessione dall’umidità mentre è accoppiata.
Materiali
- Alloggiamenti/coperture in alluminio
- Finestra in policarbonato trasparente
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in Delrin
- Blocco pin in Delrin.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica | |
| Peso del lato master | 1.05 kg |
| Peso lato utensile | 0.68 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-DU3-T | Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria |
| 9121-DU3-M | Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-DU3-M
- 9121-DU3-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DU3-M | Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione ausiliaria. Supporta l’adattatore per doppia elettrovalvola. Supporta il monitoraggio dell’alimentazione dell’aria tramite l’ingresso del pressostato. Prevenzione degli archi elettrici applicata all’alimentazione Aux1, Aux2 e CAN V+. Supporta i sensori NPN Lock, Unlock, Thermal 1 e RTL (sensori RTL in serie). È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool – lato Master |
|
|
9121-DU3-T | Modulo DeviceNet con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione e (1) connettore femmina M12 a 4 pin per supportare l’ingresso termico 1 NPN. Supporta la prevenzione dell’arco sul Master e l’ID utensile 0-F. Supporta STI lato utensile con interruttore di sicurezza basato su RFID – lato utensile |
|