Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Passaggio discreto per i segnali DeviceNet e di alimentazione ausiliaria.
- Connettori Mini a 4 e 5 pin standard ODVA.
- Connettore di interfaccia DeviceNet M12 a 5 pin sul modulo Master per la terminazione della rete e/o come presa di rete per la risoluzione dei problemi.
- LED su Master e Tool per indicare la presenza di alimentazione DeviceNet.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
DeviceNet – 3 Amp max. Alimentazione ausiliaria – 9 Amp max. |
| Peso del lato master | 0.70 kg |
| Peso lato utensile | 0.53 kg |
| Numero di pin totali | 9 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-DR2 | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-DR2-T | Modulo strumento pass-thru DeviceNet |
| 9121-DR2-M | Modulo master pass-thru DeviceNet |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-DR2-M
- 9121-DR2-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DR2-M | Modulo passante per DeviceNet e alimentazione ausiliaria – lato master |
|
|
9121-DR2-T | Modulo passante per DeviceNet e alimentazione ausiliaria – lato utensile |
|