Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- a 19 pin.
- capacità 5 Amp/250 VCA.
- connettore DeviceNet Minifast a 5 pin.
Materiali
- Pin di contatto rodiati
- Alluminio anodizzato
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/250VAC |
| Peso del lato master | 0.16 kg |
| Peso lato utensile | 0.12 kg |
| Numero di pin totali | 19 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-G5 | Disegni | Inglese |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-G5-M
- 9120-G5-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-G5-M | modulo elettrico a 19 pin, 3A/250VAC con connettore DeviceNet a 5 pin e girevole a 5 posizioni – lato master |
|
|
9120-G5-T | modulo elettrico a 19 pin, 3A/250VAC con connettore DeviceNet a 5 pin e girevole a 5 posizioni – Lato utensile |
|