Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 5 pin.
- 4 Amp/250 Vc.c. max
- Dimensioni ridotte con connettori a sgancio rapido MS miniaturizzati.
- Contatti No-Touch su Master.
- Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Testine rodiate sui perni a molla
- Perni di contatto rodiati
- Guarnizione in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 4 Amp/250VDC max |
| Peso del lato master | 0.19 kg |
| Peso lato utensile | 0.14 kg |
| Numero di pin totali | 5 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-RD5 | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-RD5-M | modulo elettrico 4A/250VDC con connettore M12 a 5 pin – Lato master |
| 9120-RD5-T | modulo elettrico 4A/250VDC con connettore M12 a 5 pin – Lato utensile |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-RD5-M
- 9120-RD5-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RD5-M | modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore M12 a 5 pin |
|
|
9120-RD5-T | modulo elettrico da 4 Amp/250VAC con connettore M12 a 5 pin |
|