Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 10 pin.
- 5 Amp/24V.
- Modulo elettrico per il passaggio di DeviceNet, bus e connessioni di alimentazione ausiliaria.
- Connettori mini-veloci standard ODVA a 4 e 5 pin.
- Connessioni passanti dirette.
- NOTA: il modulo TD può estendersi oltre il corpo del Master/Tool su alcuni QC. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
- Se utilizzato sul QC-110, è possibile che i raccordi di alimentazione dell’aria urtino il bordo del modulo TD. Per ulteriori informazioni, consultare un Account Manager ATI.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio anodizzato
- Molla e pin di contatto rodiati
- Guarnizioni in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 5 Amp/24V |
| Peso del lato master | 0.63 kg |
| Peso lato utensile | 0.45 kg |
| Numero di pin totali | 10 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-TD | Disegni | Inglese |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-TD-M
- 9120-TD-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TD-M | modulo di alimentazione DeviceNet e Aux a 10 pin, 5 Amp/24 V, pass-through |
|
|
9120-TD-T | modulo di alimentazione DeviceNet e Aux a 10 pin, 5 Amp/24 V, pass-through |
|