Moduli di cambio utensile

Moduli DeviceNet Quick-Connect: DB15

Moduli DeviceNet Quick-Connect: DB15

Modulo DeviceNet con funzionalità Quick Connect dotato di (2) connettori mini per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria, TSI sull’utensile, senza bypass RTL, protezione anti-arco applicata alle alimentazioni Aux1, Aux2 e CAN V+. Funzioni di blocco, sblocco e rilevamento RTL con cavi LED sul master (sensori RTL in serie). Include un connettore M8 a 3 pin per il monitoraggio della pressione dell’aria di alimentazione. È supportato anche l’ID utensile proveniente dal modulo utensile.

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  DB15
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo DeviceNet consente la comunicazione e il controllo del Cambiatore utensili con i nodi DeviceNet lato master e lato utensile. (Certificato conforme alle specifiche ODVA. Compatibile con Quick-Connect.)
  • Una doppia elettrovalvola integrata (disponibile sul modulo adattatore valvole Jxx) controlla il meccanismo di bloccaggio del Cambiatore utensili.
  • Il connettore DB15 funziona solo con gli adattatori per valvole JU6 e JU7.
  • Supporta il monitoraggio dell’alimentazione dell’aria tramite ingresso pressostato.
  • Un manicotto flessibile avvolge il blocco dei pin e sigilla il collegamento dall’umidità quando è accoppiato.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita tramite un connettore sul modulo utensile. L’integrazione di un finecorsa meccanico consentirà all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il Cambiatore utensili SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
  • Sono disponibili cinque (5) interruttori indipendenti per l’ID utensile (0-9).
  • Sono previsti ingressi per sensori Ready-to-Lock (R1 e R2), di blocco e di sblocco.
  • Design compatto.
  • Il circuito di prevenzione dell’arco di ATI (in attesa di brevetto) protegge tutti i contatti di alimentazione elettrica dalla riduzione della durata che può essere causata da carichi con elevata corrente di spunto durante l’accoppiamento/disaccoppiamento.

Materiali

  • Alloggiamenti/coperture in alluminio
  • Finestrino in policarbonato trasparente
  • Contatti placcati in metallo prezioso
  • Guarnizioni in Delrin
  • Blocco perni in Delrin.
Specification Value
Caratteristiche elettriche Moduli di controllo – Segnali di passaggio a 24
V CC – 3 A/30 V CC
Peso laterale principale 1,13 kg
Peso laterale dell'utensile 0,61 kg
Numero totale di pin
Descrizione dei pin
Intervallo di temperatura di funzionamento da -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scarica Tipo di download Lingua
9620-20-C-DB15 Manuali Inglese
9620-20-C-VD2 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-DB10-T Modulo DeviceNet con funzionalità Quick Connect, supporta la prevenzione degli archi elettrici sul master
9121-DB15-M Modulo DNet con connessione rapida, protezione contro le archi elettrici, senza bypass RTL, con sensore di pressione
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-DB10-T Modulo DeviceNet a connessione rapida con 5 interruttori indipendenti Tool-ID e interruttore meccanico TSI, supporta l’interruttore ad arco sul lato Master – Utensile
Cavalletto portautensili 9121-DB15-M Modulo DeviceNet a connessione rapida con (2) mini connettori per DeviceNet e interfaccia di alimentazione ausiliaria. Interfaccia di alimentazione, STI sullo strumento, nessun bypass RTL, prevenzione degli archi elettrici applicata alle alimentazioni Aux1, Aux2 e CAN V+. Blocco, sblocco e rilevamento RTL con cavi LED sul Master (sensori RTL in serie). Include un connettore M8 a 3 pin per il monitoraggio della pressione di alimentazione dell’aria. È supportato anche il Tool-ID dal modulo Tool – lato Master

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.