Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Nota: l’SA10 supporta solo l’uso di sensori NPN.
- Il modulo di segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambio utensile.
- Connettori di tipo MS per l’interfaccia con il cliente.
- Ingressi per sensori pronti per il blocco (R1 e R2 in serie), di blocco e di sblocco (di tipo sinking).
- Sono disponibili fino a 19 passanti di segnale per l’uso da parte del cliente.
- Una guaina flessibile circonda il blocco di pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
- Un modulo adattatore d’aria (Jxx) con porte di alimentazione di blocco e sblocco è tipicamente integrato con il modulo SA10-M per l’azionamento del meccanismo di blocco del cambio utensili.
- Design compatto.
Materiali
- Alloggiamenti/coperture in alluminio
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in Delrin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Segnali di controllo – 24 V CC Segnali passanti – 5 Amp/250V |
| Peso del lato master | 0.7 kg |
| Peso lato utensile | 0.6 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione |
SA10-M 19 passante SA10-T 18 passante |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-SA10-T | Discreto, connettore MS3102 a 24 pin, senza ID strumento o STI, compatibile con il master SA10 |
| 9121-SA10-M | Discreto, connettore MS3102 a 24 pin, sensori NPN, RTL in serie, senza valvola integrata |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-SA10-M
- 9121-SA10-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA10-M | Modulo discreto, connettore MS3102 a 24 pin, supporta sensori di blocco, sblocco e RTL NPN (RTL in serie), nessun controllo valvola integrato – Lato master |
|
|
9121-SA10-T | Modulo discreto, connettore MS3102 a 24 pin, senza ID strumento o STI – Lato strumento |
|