Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo di segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
- Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
- Una valvola a solenoide singola o doppia integrata (disponibile sull’adattatore per valvole Jxx con modulo pass-through) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
- Sono disponibili fino a 19 passanti di segnale per l’uso da parte del cliente.
- Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
- Il connettore TSI sul Master fornisce un’interruzione del circuito di sblocco della valvola. In combinazione con un interruttore di fine corsa, questo connettore può essere utilizzato dal cliente per garantire lo sgancio del cambio utensile solo quando l’utensile è nel portautensili. Fornito in fabbrica con spina di autoapprendimento (ponticello).
- Capacità ID utensile (0-999).
- Ingressi per sensori di pronto intervento (R1 e R2), blocco e sblocco.
- Design compatto.
Materiali
- Alloggiamenti/coperture in alluminio
- Finestra in policarbonato trasparente
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in Delrin.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Segnali di controllo – 24 V CC Segnali di passaggio – 5 Amp/250V |
| Peso del lato master | 0.77 kg |
| Peso lato utensile | |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione |
SA2-T 19 passante SA3-T 15 passanti SA4-T 11 passanti |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-VA6-M | Modulo master per segnali discreti con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, con passaggio del segnale della valvola |
| 9121-SA2-T | Modulo strumento per segnali discreti con 19 pin Amphenol, 19 pin Block, 19 segnali Pass-Thru |
| 9121-SA4-T | Modulo strumento segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 11 passaggi, 0-99 |
| 9121-SA3-T | Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passaggi, ID utensile 0-9 |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-SA2-T
- 9121-SA3-T
- 9121-SA4-T
- 9121-VA6-M
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA2-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 – Lato utensile |
|
|
9121-SA3-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 15 passanti, ID utensile 0-9 (abbinato a SA2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-SA4-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, 11 passanti, 0-99 ID utensile (abbinato a SA2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-VA6-M | Modulo discreto, 26 pin Amphenol, blocco 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 con passaggio valvola integrato VA6-M Supporta la STI sul lato master e funziona con gli strumenti della serie SA – Lato master |
|