Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo della valvola integrata a segnale discreto consente il controllo del cambio utensile e il passaggio del segnale discreto all’utensile di fine braccio.
- amphenol a 35 pin sul Master, Amphenol a 24 pin sull’utensile. alimentazione ausiliaria a 5 pin, passaggio PROFINET a 4 pin, blocchi a 17 e 26 pin.
- Un’elettrovalvola integrata, singola o doppia (disponibile sull’adattatore per valvole Jxx con modulo passante) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensile.
- Sono supportati gli ingressi dei sensori PNP di blocco, sblocco e pronto per il blocco (R1 e R2).
- Fino a 22 segnali passanti disponibili per l’uso da parte del cliente.
- Una guaina flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
- La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita attraverso un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nello stand.
- Design compatto.
Materiali
- Alloggiamento e coperchio in alluminio
- Finestra in policarbonato trasparente
- Contatti placcati in metalli preziosi
- Guarnizioni in nitrile
- Blocchetti di perni in Delrin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
5 Amp/250V max Interruttore ID strumento – 0,1 Amp/30V |
| Peso del lato master | 0.93 kg |
| Peso lato utensile | 0.66 kg |
| Numero di pin totali | |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-VB18-M | Modulo discreto master VB18 |
| 9121-VB18-T | Strumento VB18 Assemblaggio modulo discreto |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-VB18-M
- 9121-VB18-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB18-M | Modulo di segnale discreto con connettore DDK a 35 pin (stile MS), TSI su utensile senza bypass RTL, 0-9 Tool-ID, 22 pass-through, PROFINET pass-through, supporta sensori PNP L/U/R1/R2 e valvola integrata – lato master |
|
|
9121-VB18-T | Modulo di segnale discreto con connettore Amphenol (tipo MS) a 24 pin, STI sullo strumento senza bypass RTL, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-through, PROFINET Pass-through – lato strumento |
|