Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VB2

Moduli discreti: VB2

Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, STI sullo strumento

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  VB2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo valvola integrata a segnale discreto consente la comunicazione e il controllo del cambiautensili.
  • Per l’interfaccia con il cliente sono disponibili connettori tipo Amphenol e MS.
  • Una valvola integrata a singolo o doppio solenoide (disponibile sul modulo adattatore per valvole Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
  • Sono disponibili fino a 16 passaggi di segnale per l’uso da parte del cliente.
  • Una guaina flessibile circonda il blocco pin e sigilla la connessione dall’umidità durante l’accoppiamento.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita da un connettore sul modulo Tool. L’integrazione di un finecorsa meccanico consente all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il cambio utensile SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
  • Capacità ID utensile (0-99).
  • Ingressi per sensori di pronto intervento (R1 e R2), blocco e sblocco.
  • Design compatto.

Materiali

  • Alloggiamento e coperchio in alluminio
  • Finestra in policarbonato trasparente
  • Contatti rodiati
  • Guarnizioni in nitrile
  • Blocco pin in nylon.
Specification Value
Valutazione elettrica Segnali di controllo – 24 V CC
Segnali di passaggio – 5 Amp/250V
Peso del lato master 0.82 kg
Peso lato utensile 0.63 kg
Numero di pin totali
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
9230-20-2339 Disegni Inglese
famiglia 9630-20-VB2 (Scheda 1 di 5) Disegni Inglese
famiglia 9630-20-VB2 (Scheda 2 di 5) Disegni Inglese
famiglia 9630-20-VB2 (Scheda 3 di 5) Disegni Inglese
famiglia 9630-20-VB2 (Scheda 4 di 5) Disegni Inglese
famiglia 9630-20-VB2 (Scheda 5 di 5) Disegni Inglese
9620-20-C-VB2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-VB2-M Modulo master per segnali discreti con Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 (utilizza elettrovalvole singole o doppie) **Supporta l’interblocco del supporto dell’utensile sul lato dell’utensile e funziona con gli utensili della serie VB**
9121-VB2-T Modulo utensile a segnale discreto con Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 16 passanti
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VB2-M Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, STI su strumento (abbinato a VB2-T, VB3-T o VB4-T) – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-VB2-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto dell’utensile, 16 passanti (abbinato a VB2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VB3-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 12 passanti, 0-9 ID utensile (abbinato a VB2-M) – Lato utensile
Cavalletto portautensili 9121-VB4-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 8 passaggi, 0-99 ID utensile (abbinato a VB2-M) – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.