Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo Discrete Signal Integrated Valve consente la comunicazione e il controllo del Cambiatore utensili.
- Sono forniti connettori Amphenol tipo MS per l’interfaccia con il cliente.
- Una valvola solenoide integrata, singola o doppia (versioni “sourcing” disponibili sul modulo adattatore per valvole Jxx), controlla il meccanismo di bloccaggio del Cambiatore utensili.
- Sono disponibili fino a 10 passanti di segnale per l’uso da parte del cliente.
- Un manicotto flessibile circonda il blocco dei pin e sigilla il collegamento dall’umidità quando è accoppiato.
- La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita tramite un connettore sul modulo utensile. L’integrazione di un finecorsa meccanico consentirà all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il Cambiatore utensili SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
- Sono supportati ingressi per sensori NPN (tipo a assorbimento) Ready-to-Lock (R1 e R2), di blocco e di sblocco.
- Design compatto.
Materiali
- Alloggiamento e coperchio in alluminio
- Finestrino in policarbonato trasparente
- Contatti placcati in rodio
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco per spilli in nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caratteristiche elettriche |
Segnali di controllo – Segnali di passaggio a 24 V CC – 5 A/250 V |
| Peso laterale principale | 0,80 kg |
| Peso laterale dell'utensile | 0,62 kg |
| Numero totale di pin | 16 |
| Descrizione dei pin | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-VB5-M | Modulo principale per segnali discreti con connettore Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, compatibile con sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-VB2-T
- 9121-VB5-M
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-T | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto dell’utensile, 16 passanti (abbinato a VB2-M) – Lato utensile |
|
|
9121-VB5-M | Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, blocco a 19 pin, interblocco del supporto utensile, 10 passaggi, sensori NPN (sinking) bloccati, sbloccati e RTL – Lato master |
|