Moduli di cambio utensile

Moduli discreti: VD2

Moduli discreti: VD2

Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, connessione I/O remota, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, TSI sull’utensile

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  VD2
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download Modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Il modulo Discrete Signal Integrated Valve consente la comunicazione e il controllo del Cambiatore utensili, oltre a una connessione passante separata per I/O remoto.
  • Per l’interfaccia con il cliente relativa ai segnali discreti sono forniti connettori Amphenol di tipo MS. Sono disponibili fino a 16 pass-through di segnale per l’utilizzo da parte del cliente.
  • Per l’interfaccia I/O remoto sono forniti connettori da 12 mm standard del settore.
  • Una valvola solenoide integrata singola o doppia (disponibile sul modulo adattatore valvole Jxx) controlla il meccanismo di bloccaggio del Cambiatore utensili.
  • Deflottatori flessibili circondano i blocchi dei perni e sigillano i collegamenti dall’umidità quando sono accoppiati.
  • La tecnologia brevettata Tool Stand Interlock (TSI) è fornita tramite un connettore sul modulo utensile. L’integrazione di un finecorsa meccanico consentirà all’elettrovalvola integrata di disaccoppiare il Cambiatore utensili SOLO quando l’utensile si trova nel supporto.
  • Sono disponibili ingressi per sensori Ready-to-Lock (R1 e R2), di blocco e di sblocco.
  • Design compatto.
Specification Value
Caratteristiche elettriche Segnali di controllo – Segnali di passaggio a 24 V CC
– Segnali di passaggio I/O remoto a 5 A/250
V – 4 A/250 V
Peso laterale principale
Peso laterale dell'utensile
Numero totale di pin 16
Descrizione dei pin
Intervallo di temperatura di funzionamento da -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-VD2 Disegni Inglese
9620-20-C-VD2 Manuali Inglese
9620-20-E-X7GL Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9121-VD2-M Modulo master per segnali discreti con pass-through a 19 pin e pass-through per I/O remoto Allen Bradley
9121-VD2-T Modulo “Discrete Signal” con pass-through a 19 pin e pass-through per I/O remoto Allen Bradley
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-VD2-M Modulo discreto, Amphenol a 26 pin, connessione I/O remoto, blocco a 19 pin, supporta sensori L/U/R1/R2 e valvola integrata, STI sullo strumento (abbinato a VD2-T) – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-VD2-T Modulo discreto, Amphenol a 19 pin, connessione I/O remota, blocco a 19 pin, STI sullo strumento (abbinato a VD2-M) – Lato strumento

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.