Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Il modulo dei segnali discreti consente la comunicazione e il controllo del Tool Changer.
- I connettori M12 a 5 pin sono forniti per l’interfacciamento con il blocco master IO-Link standard per supportare il cambio utensili e gli I/O specificati dal cliente.
- I connettori M12 femmina a 5 pin sono forniti per supportare gli ingressi dei sensori di prossimità Lock, Unlock e RTL (Ready-To-Lock) del cambio utensili, l’alimentazione e le uscite Latch e Unlatch della valvola del cambio utensili.
- Un’elettrovalvola singola o doppia integrata (disponibile sul modulo adattatore aria e valvola Jxx) controlla il meccanismo di blocco del cambio utensili.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio/coperture in gelatina
- Contatti placcati in oro
- Guarnizioni in nitrile
- Blocco pin in Delrin.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione elettrica |
Segnali di controllo – 24 V CC Segnali di passaggio – 3 Amp/24V |
| Peso del lato master | 0.78 kg |
| Peso lato utensile | 0.56 kg |
| Numero di pin totali | 19 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-VK2-M
- 9121-VK2-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VK2-M | Modulo master IO-Link con (4) connettori M12 a 5 pin per il passaggio del collegamento I/O, tre connettori M12 a 5 pin per il controllo della valvola e ingressi sensore bloccati, sbloccati e pronti per il blocco. Supporta il controllo integrato delle valvole – lato master |
|
|
9121-VK2-T | Modulo strumento IO-Link con (4) connettori femmina M12 a 5 pin per il passaggio del collegamento I/O – Lato strumento |
|