Moduli di cambio utensile

Moduli passanti discreti: RP5

Moduli passanti discreti: RP5

Modulo passante PROFIBUS discreto con connettore M12 codificato B

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  RP5
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 5 pin.
  • capacità 5 Amp/150VAC.
  • Connettore PROFIBUS M12, a 5 contatti, codificato B.
  • Contatti No-Touch sul Master.
  • Sigillato all’umidità e alla polvere quando è accoppiato.

Materiali

  • Alloggiamento in alluminio
  • Testine placcate in metallo pregiato sui pin a molla
  • Perni di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile.
Specification Value
Valutazione elettrica 4 Amp/250VAC max.
Peso del lato master 0.20 kg
Peso lato utensile 0.15 kg
Numero di pin totali 5
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-RP5 Disegni Inglese
Scarica Descrizione
9120-RP5-T Modulo strumento passante PROFIBUS discreto con connettore M12 codificato B
9120-RP5-M Modulo master discreto PROFIBUS Pass-Through con connettore M12 codificato B
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-RP5-M Modulo passante PROFIBUS discreto con connettore M12 codificato B – Lato master
Cavalletto portautensili 9120-RP5-T Modulo passante PROFIBUS discreto con connettore M12 codificato B – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.