Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- 4 pin – Ethernet, 3 pin – Alimentazione.
- capacità 4 Amp/125 VCA.
- Ethernet – Presa Ethernet M12, 4 pin, codice D.
- Alimentazione – M8, presa a 3 pin.
- Contatti No-Touch su Master.
- Sigillati all’umidità e alla polvere quando sono accoppiati.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Testine placcate in metallo pregiato sui perni a molla
- Perni di contatto placcati in metalli preziosi
- Guarnizione in nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 4 Amp/125VAC |
| Peso del lato master | 0.16 kg |
| Peso lato utensile | 0.15 kg |
| Numero di pin totali | 7 |
| Perni Descrizione | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di segnale |
- Filtra per Tipo
- Disegni
| Scarica | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-KE7 | Disegni | Inglese |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-KE7-T | Modulo elettrico Ethernet tipo K (presa M12 a 4 pin con codice D) e alimentazione (presa M8 a 3 pin), strumento |
| 9120-KE7-M | Modulo elettrico Ethernet tipo K (presa M12 a 4 pin con codice D) e alimentazione (presa M8 a 3 pin), master |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-KE7-M
- 9120-KE7-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KE7-M | Modulo elettrico Ethernet tipo K (M12, presa a 4 pin con codice D) e alimentazione (M8, presa a 3 pin) |
|
|
9120-KE7-T | Modulo elettrico Ethernet tipo K (M12, presa a 4 pin con codice D) e alimentazione (M8, presa a 3 pin) |
|