Moduli di cambio utensile

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: ME10

Moduli passanti Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: ME10

Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  ME10
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Modulo elettrico per il passaggio di segnali Ethernet 10/100-Mbit e connessioni di alimentazione ausiliaria.
  • Per applicazioni che richiedono il passaggio di un cavo Ethernet industriale Cat5e.
  • Connettore Ethernet schermato M12 femmina a 4 pin con codifica D.
  • Connettore di alimentazione non schermato M12, 4 pin +FE codificato L.
  • Contatti a prova di dito sul lato Master.
  • Classe di protezione IPX5 se accoppiato.
  • Supporta lo standard PoE+ Power over Ethernet.

Materiali

  • Alloggiamento in acetale riempito di vetro
  • Piastre di copertura in alluminio anodizzato
  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Guarnizione in nitrile
Specification Value
Valutazione elettrica Segnale (.6Amp/60V max.)
Alimentazione (4Amp/63VDC max.)
Peso del lato master 0.07kg
Peso lato utensile 0.06kg
Numero di pin totali 8
Perni Descrizione
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di segnale
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo ME10 Disegni Inglese
Disegno del modulo ME10A Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-ME10-M Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12, lato master
9120-ME10-T Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12, lato utensile
9120-ME10A-M Modulo elettrico ME10A, codice D M8, codice A M8, lato master
9120-ME10A-T Modulo elettrico ME10A, codice D M8, codice A M8, lato utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-ME10A-M Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12
Cavalletto portautensili 9120-ME10A-T Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12
Cavalletto portautensili 9120-ME10-M Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12
Cavalletto portautensili 9120-ME10-T Modulo elettrico ME10, codice D M12, codice L M12

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.